选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MEC-VIM8-V4A-9.5 金属柔性导线管

金属挠性导线管 9.5 m,适用于 VIM8 振动传感器

主要优势一览

  • 防止污染和损坏
  • 不锈钢型
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MEC-VIM8-V4A-9.5 技术数据

适用部件VIM8* 振动传感器
环境温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
缆线密封接头
螺纹类型公制
螺纹尺寸M16 x 1.5
高度20 mm
宽度31 mm
长度L9,5 m
材料
缆线密封接头不锈钢 1.4404 / AISI 316L
金属挠性导线管不锈钢 1.4404 / AISI 316L
紧固件不锈钢 1.4401 / AISI 316
质量1500 g
一般说明