选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9 适配器缆线

适配器缆线,M12 B 型 5 引脚直头插口转 Sub-D 型 9 引脚直头插口,PUR 灰色缆线,带屏蔽

主要优势一览

  • 防护等级 IP20
  • 无卤
  • 屏蔽连接至连接器
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15B-G-10M-PUR-ABG-SUBD9 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码B 型
连接器 2
连接插座
结构类型Sub-D
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数9
工作电压UB最大 36 V DC
工作电流IB最大 1,5 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
连接器 Sub-D : IEC 807-2
无卤DIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
环境温度
连接器 1-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接器 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装直纹滚花 , 六角螺母 SW = 18 mm
配接次数min. 50
屏蔽虹膜弹簧屏蔽
防护等级IP67
连接器 2
防松弛螺丝 UNC 4-40
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP20
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 100 N / 300 mm
护套颜色灰色(类似于 RAL 7001)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1-2 号芯: 棕色
2-7 号线芯: 白色
3-1 号线芯: 蓝色
4-6 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L10 m
电缆代码Li 9Y 11YM 4 x 0.34
质量479 g
无卤是
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
接触表面镀金 (Au)
连接器 2
主体锌压铸件,镀镍
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
一般说明