选择您所在的国家/地区

转至全球网站

USB-AS-2M-PVC-USB-B 适配器缆线

适配器电缆 USB-A 插头直头转微型 USB-B 插头直头 4 引脚,PVC 黑色电缆,带屏蔽

主要优势一览

  • 防护等级 IP20
  • 图片和图纸是适用于此类型设备的通用版本,可能因具体设备而异
  • 提供各种型号的 USB 连接器
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

USB-AS-2M-PVC-USB-B 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型USB A 型
样式直型
针脚数4
连接器 2
连接公头连接器
结构类型USB(Mini-B 型)
样式直型
针脚数4
工作电压UB最大 5 V
防护等级EN 60529
传输技术传输速率高达 480 Mbit/s
插头连接USB 连接器 : USB 2.0
环境温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
防护等级IP20
电缆
护套直径4 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
线芯
芯数4
内芯构造信号线 28 AWG
电源线 24 AWG
铁氧体磁芯
屏蔽2 倍 屏蔽
长度L2 m
质量70 g
连接器 1
主体PVC,黑色
接触表面镀金 (Au)
连接器 2
主体PVC,黑色
接触表面镀金 (Au)
电缆
护套PVC
一般说明