选择您所在的国家/地区
M-LB-4222.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
主要优势一览
- Protection module for 2 signal lines
- Nominal voltage 12 V
- Protection module for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Mounting on base module, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
显示详情
注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL