选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V112-G-BK5M-PUR-ABG 带插座的连接电缆

带插座的连接电缆,单端,M12直型,A编码,12针,PUR 电缆黑色,屏蔽,适用于拖链

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP65 / IP67
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 滚花螺母,适用于工具装配

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V112-G-BK5M-PUR-ABG 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 1,5 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
耐微生物EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐水解EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油DIN EN 60811-404
环境温度
插塞式连接器-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 13 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径6,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数12
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 白色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 粉色
6 核: 黄色
7 芯: 黑色
8 芯:灰色
9 芯:红色
10 芯:紫色
11 芯:灰色/粉色
12 芯:红色/蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率
长度L5 m
电缆代码LSPYwC11Y
拖链适用性
牵引链循环max. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
加速度max. 5 m/s2
扭转循环最大值 2000000
扭转应力± 30 °/m
质量226 g
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体黑色 PUR
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0
电缆
护套PUR
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
缆线标记套管1x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明