选择您所在的国家/地区
ENA58PL-R***-B17 绝对值旋转编码器
光电采样原理的 PROFINET 接口绝对值旋转编码器
主要优势一览
- 嵌入式空心轴
- 30 位,多匝
- 凭借光电采样实现高精度
- 高分辨率和精度
- 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
- 状态 LED
显示详情






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA58PL-R***-B17 技术数据
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 绝对值编码器 | |
| 线性度误差 | ≤ ± 0,02 ° (14 ...16 位) | |
| UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 大约 4 W |
| 可用前的时间延迟 | tv | < 15 s |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) |
| 接口类型 | PROFINET IO | ||||||||||
| 设备配置文件 | 编码器配置文件 V4.2 | ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| |||||||||||
| 传输速率 | 100 MBit/s | ||||||||||
| 循环时间 | ≥ 250 µs | ||||||||||
| 连接器 | 以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 |
| 防护等级 | DIN EN 60529, 轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封) 外壳侧:IP65 不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 |
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 98 % ,无冷凝 |
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 质量 | 大约 360 g (组合 1) 大约 910 g (组合 2) | ||||||||||||||||
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 防护等级 IP65 最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67 | ||||||||||||||||
| 惯性力矩 | 50 gcm2 | ||||||||||||||||
| 起始扭矩 | < 5 Ncm | ||||||||||||||||
| 轴负载 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。