选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58PL-S***-B17 绝对值旋转编码器

光电采样原理的 PROFINET 接口绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 实心轴
  • 30 位,多匝
  • 凭借光电采样实现高精度
  • 高分辨率和精度
  • 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性
  • 状态 LED

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ENA58PL-S***-B17 技术数据

检测类型光电采样
设备类型绝对值编码器
线性度误差≤ ± 0,02 ° (14 ...16 位)
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P0大约 4 W
可用前的时间延迟tv< 15 s
输出码二进制码
Code course(计数方向)可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口类型PROFINET IO
设备配置文件编码器配置文件 V4.2
分辨率
单圈可达 16 Bit
多匝可达 14 Bit
总体解决方案可达 30 Bit
传输速率100 MBit/s
循环时间≥ 250 µs
连接器以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码
电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码
防护等级DIN EN 60529,
铝型号:
轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封)
外壳侧:IP65
不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67
气候测试DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
组合 1外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303
法兰:不锈钢 1.4305/AISI 303
轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303
组合 3 (A)外壳:不锈钢 1.4404/AISI 316L
法兰:不锈钢 1.4404/AISI 316L
轴:不锈钢 1.4112/AISI 440B
质量大约 370 g (组合 1)
大约 860 g (组合 2/3)
旋转速度最大 12000 min -1 防护等级 IP65
最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67
惯性力矩50 gcm2
起始扭矩< 5 Ncm
轴负载
轴向40 N
径向110 N
一般说明