选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VIM62PP-E1V16-0NE-I420KA4 振动传感器

振动传感器,具有模拟电流输出和更高的耐温性,最高可用于 Zone 1/21 危险区域,防爆型式,具有防爆外壳

主要优势一览

  • 温度范围扩大
  • 旋入式螺纹,安装简单
  • 电气调试简单
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 振动速度 (mm/s (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准
  • 适合在危险区域使用(最高可用于 Zone 1/21 危险区域),防爆型式,具有防爆外壳

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VIM62PP-E1V16-0NE-I420KA4 技术数据

类型振动传感器
测量技术MEMS
系列高性能 Plus Line
测定变量振动速度
测量范围
振动速度v-rms0 ... 16 mm/s
测量精度± 0,1 mm/s (校准点:量程的 90%;159.2 Hz)
对于大于 8 mm/s 的测量范围,符合 DIN ISO 2954 的公差要求
交叉灵敏度小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90°
频率范围10 ... 1000 Hz
平均时间对于 v-rms: 2 s
熔断需要外置保险丝: 3 A , 半延时 , 30 V DC
工作电压UB10 ... 30 V DC
电流消耗max. 25 mA
功耗P0max. 750 mW
可用前的时间延迟tv10 s (先用测量数据计算 rms 滤波器,然后数据才在输出端可用)
浪涌保护可达 2 kV
输出类型模拟量输出,电流
振动变量的输出
输出额定工作电流4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 500 Ω
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz
振动评估DIN ISO 10816/20816
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx CSAE 22.0042X
设备保护级别 DbIECEx CSAE 22.0042X
ATEX 认证
设备保护级别 GbCSANe 21 ATEX 1074 X
设备保护级别 DbCSANe 21 ATEX 1074 X
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
测量头温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 直接处于安装点
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
连接类型电缆
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP66 / IP67 只限于连接状态
电缆
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L10 m
张力max. 80 N (直接在缆线端加载拉伸,而不是在金属线槽(如附带)处加载)
质量740 g
尺寸
长度82,35 mm
直径31 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
只能使用制造商指定的附件。
一般说明