选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y Y 型分线器连接线缆

Y 型分线器连接线缆,M12直插座,A编码,5针,至M12插头A编码,3针 / M12插头A编码,5针,2x PUR 电缆黑色,适用于拖链,抗扭曲

主要优势一览

  • 连接缆线 IO-Link A 类转 B 类
  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
连接器 3
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 3 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤IEC 60754-1
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
连接器 2
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
连接器 3
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP67 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 棕色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 黑色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度LL1 = 0.2 m
L2 = 0.2 m
电缆代码Li F 9Y 11Y 3 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
质量49,6 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐冷却润滑是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明