选择您所在的国家/地区

转至全球网站

DT2S-G-BK7,5M-PUR/0,75-DT2P-G 连接电缆

接插件 Deutsch 插座转 Deutsch 插头,2 针,PUR 黑色缆线

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 防护等级 IP68
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 耐油
  • 卡锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

DT2S-G-BK7,5M-PUR/0,75-DT2P-G 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型Deutsch 连接器
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
连接器 2
连接公头连接器
结构类型Deutsch 连接器
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 8 A 每个触点
防护等级EN 60529
无卤IEC 60754-1
耐油IEC 60881:404
环境温度
插塞式连接器-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
插塞式连接器
防松弛可用
防护等级IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径5 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数2
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造42 x 0,15 mm ∅
长度L7,5 m
电缆代码Li 9Y 11Y 2 x 0.75
质量261,5 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
主体PA,黑色
接触表面镍
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐微生物是
耐水解是
一般说明