选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-CBL-3520242-1212 编码器联轴器

不锈钢波纹管联轴器

主要优势一览

  • 无齿隙角同步旋转传输
  • Optimall 失调补偿
  • 极高的扭转弹簧刚度
  • 复位力小
  • 隔振
  • 波纹管和螺丝采用不锈钢制成

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CBL-3520242-1212 技术数据

工作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
轴直径d1 = 12 mm , d2 = 12 mm
材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量33 g
旋转速度最大 10000 min
最大扭矩1 Nm
径向偏移最大 ± 0,3 mm
轴向偏移最大 ± 0,5 mm
角度误差最大 ± 4 °
扭转弹簧刚度140 Nm / 拉德
径向弹簧刚度10 N / mm
惯性力矩20 g cm2
安装夹紧螺丝 , M4 DIN 916
夹紧螺丝的拧紧扭矩最大 0,7 Nm
一般说明