选择您所在的国家/地区

转至全球网站

LT2-8-HS-6000/49/105 主动红外扫描器

超远距离精密传感器,最大检测范围达 6 m

主要优势一览

  • 模式可选:背景抑制或评估
  • 检测范围可通过机械方式调节
  • 可调计时器功能
  • 直流电压型号
  • 带测试输入的型号

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LT2-8-HS-6000/49/105 技术数据

最小检测范围0 ...500 mm,通过背景分析,
350 ...500 mm,通过背景抑制
最大检测范围0 ...6000 mm,通过背景分析,
200 ...6000 mm,通过背景抑制
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光
操作模式在背景抑制/评估之间切换
光点直径150 mm 在 600 mm 传感器检测范围处
MTTFd730 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)60 %
功能指示灯绿色 LED:通电
黄色 LED:物体检测
控制元件感应范围设置,时间功能、时间设置的编程开关
工作电压UB15 ... 35 V DC
纹波10 %
空载电流I0100 mA
测试输入在 +Ub 下发射器停用
开关类型亮通/暗通,可选择,可编程 , 出厂设置:亮通
信号输出1 路 NPN,1 路 PNP,短路保护,集电极开路
开关电压35 V DC
开关电流200 mA
响应时间100 ms
断电延时toff400 ms
计时器功能可编程开/关延时,可调节 0.1...10 s
产品标准EN 60947-5-2
符合标准
发射干扰EN 61000-6-3
标准EN 61000-6-2(不包括 EN 61000-4-5)、EN 61000-4-11
CE 符合性是
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP65
连接5 针塑料 M12 连接器,不带缆线
材料
外壳Makrolon GV30
光学端面硬化塑料透镜
质量320 g
尺寸
高度64 mm
宽度150 mm
深度49 mm
一般说明