选择您所在的国家/地区

转至全球网站

PGV-CTPB-2x2 Data Matrix 标签

自粘型 Data Matrix 聚酯标签,单面胶,适用于 PGV 系统

主要优势一览

  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 自粘式安装
  • 耐高温
  • 防紫外光

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-CTPB-2x2 技术数据

数区间1 ... 99999999 = 标签号 (请参见订购信息)
光源类型红色
蓝色/白色
红外
工作温度-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
额定电阻油
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
材料厚度0,2 mm
材料聚酯
质量0,9 g
存储在正常存储条件下最长 2 年。
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h
胶粘强度平均电压 (FTM2)
金属(不锈钢、铝) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm
注意要实现良好的粘合效果,必须确保要粘合的材料表面完全干燥和洁净。建议清洁时使用正庚烷或异丙醇等无脂溶剂。
粘合时应尽可能采用最大的压力并在温度至少为 +10 °C 的情况下进行。
压力越大、温度越高,粘合剂穿透基材小孔的效果更佳,进而使粘合强度更大。
订购信息请参见其他信息 在下一页上
一般说明