选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

PGV-PR-PROTECT500 保护性安装杆

安装保护带,用于在地板上安装时保护沉头型材导轨 (500 mm)。

主要优势一览

  • 辅助安装件
  • 易于互换
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV-PR-PROTECT500 技术数据

条形码段
标称网段长度500 mm
宽度30 mm
工作温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
安装温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
额定电阻油
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
材料厚度1 mm
材料PVC
安装类型粘合剂
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂
胶粘强度4 N / 25 mm
一般说明