选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14 IO-Link 电机滚筒模块

G20 MDR 模块,配备用于 8 路数字输入/输出的 IO-Link,以及 4 个用于 MDR 的接口 (24 V/48 V)

主要优势一览

  • 通过 IO-Link 配置和控制
  • 24 V 或 48 V 直流滚子电机连接
  • 用于 2 线和 3 线传感器的输入
  • PNP 电子输出
  • 电动机、输入和输出的功能显示屏
  • 直接安装在配套型材中

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-8IO-4M4-G20-IO-P14 技术数据

UL 文件编号E223772 “仅用于 NFPA 79 应用”
平均无故障时间90 a
兼容滚子电动机Interroll EC310
Interroll EC5000 24 V AI (20 W / 35 W / 50 W)
Interroll EC5000 48 V AI (20 W / 35 W / 50 W)
Rulmeca BL3
Itoh Denki PM500XK
Itoh Denki PM500XC
PULSEROLLER Senergy-IDC
MTA MRD50(A 接口,24 V 至 40 W)
MTA MRD50(A 接口,48 V 至 44 W)
WWL R-*-H + CE23XX
Conveline RM50
Mambaroll 内置驱动导轮 50
UniDrive ONE
黄色/红色 LEDIO1 ...IO8:输入,输出,IO-Link 状态
M1 ...M4:电机状态
辅助电源UPWR18 ...56 V DC PELV 最大 10 A
最大电源电流限制 30 A
对于 UL:Z 型微型断路器,符合 UL 1077 标准,最大 20 A,必需
工作电压UB18 ... 30 V DC,PELV
最大电源电流限制 4 A
空载电流I0≤ 25 mA
工作电流IB最大 2,5 A
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
固件更新
过程数据6 字节输出,8 字节输入(小数据图像)
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID984068 (0x0F0404) (STD) - 默认
984067 (0x0F0403) (EXT)
数据传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间1,2 ms (小数据图像)
2 ms (大数据图像)
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
编号/类型8 用于 3 线传感器的输入 (PNP),直流 (IO1 ...IO8)
电源自 IO-Link
电流负载容量200 mA 通过连接 IO1/2 ... IO7/8 ,过载和短路保护
输入电流≤ 5 mA (内部限制)
开关点类型 3,依据 IEC 61131-2
编号/类型8 个电子输出端,PNP (IO1 … IO8),过载保护和短路保护
电源自 IO-Link
电流200 mA 每路输出
电压≥ (Ue - 1.5 V)
编号/类型4 个直流滚子电机输出端 (MOT1 ...MOT4)
电源通过 UPWR
电流负载容量3,5 A (连续), 5 A (< 2 s),每个电机最大 7.5 A (< 0.3 s)
总电流(连续)
每个设备最大 10 A (TB ≤ 50 °C)
每个设备最大 6 A (TB ≤ 60 °C)
过载保护保险丝 4 A,每个电机 I2t = 122.5 A2s
信号电平速度:US = 0.3 … 10 V,无负载运行
Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 35 kΩ
旋转方向:PNP 数字输出
UD 低 = 高电阻
UD 高 ≥ 12 V
Ri = 5.6 kΩ,RLOAD ≥ 15 kΩ
故障等级电机故障:NPN 数字输入端
0(无错误)≥ 125µA
1(错误)≤ 25µA
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-4:2007-01 EN 61000-6-4/A1:2011-02
防护等级EN 60529:2000
输入EN 61131-2:2007
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006
UL 认证
O1...O8(输出 1): 一般用途直流负载规格/直流先导负载
防护等级未经 UL 测试,而是由倍加福 SE 公司测试
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
相对湿度85 % 无凝露
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 5000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
污染程度2
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接24 V/48 V 电源 (PWR):穿刺技术,黑色或灰色扁平缆线
IO-Link:M12 圆形插接头,符合 EN 61076-2-101 标准,LM 型(4 针,接头触点,螺纹接合,A 型)
母头连接器:LF 型或类似
输入/输出端 (IO),电机 (MOT):M8 圆形插接头,符合 EN 61076-2-104 标准
IO:LF 型(4 针,衬套触点,螺纹接合,A 型)
母头连接器:LM 型或类似
MOT:NF 型(5 针,衬套触点,卡入锁定,B 型)
母头连接器:NM 型或类似
质量390 g
尺寸
高度27,5 mm
宽度131,5 mm
长度54 mm
安装2 个夹子,带 ∅ 8 mm 钻孔
必须使用两个凸耳将模块固定到坚固的连续表面上
电缆长度1 m (IO-Link)
1.5 m (IO1/2,IO7/8),0.8 m (IO3/4,IO5/6)
1.0 m (MOT1,MOT4);0.4 m (MOT2,MOT3)
最大 10 m
注意扁平缆线的布线具有可实现 100 个致动循环的设计
一般说明