选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

VB12-110 条形码扫描器

条形码扫描器

主要优势一览

  • 行扫描器
  • 最佳的价格/功率比
  • 读码角度大
  • 扁平外壳
  • 可进行发动机控制(开/关)

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VB12-110 技术数据

光源激光二极管
光源类型调制可见红光
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级2
波长650 nm
光束发散< 1,5 mrad
脉冲长度0,45 ms
重复率500 Hz
最大脉冲能量0,45 μJ
扫描速率350 s-1 或 500 s-1
读取角度70 °
读取距离10 ... 110 mm
光学端面前部(窄侧)
分辨率0,12 mm ( 5 mils )
工作指示灯红色 LED: 通电 (通电) , 绿色 LED: 射出激光 (射出激光), 黄色 LED: 已施加外部触发信号(外部触发)
数据流指示器绿色 LED 闪烁: 已执行数据传输 (TX-DATA)
功能指示灯红色 LED: 表示成功读取一个条形码 (GOOD READ)
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P01,5 W
接口类型串口 , RS-232 和 RS-485 最高 115.2 kBit/s
输入类型外部触发
输入类型可编程的数字量输入
信号输出2 路输出 可编程
开关电压最大 50 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降Ud0,3 V 当 负载电流 ≤ 10 mA
指令符合性EMC 指令 2004/108/EC
符合标准
抗扰度EN 61000-6-2:2005
发射干扰EN 55022
防护等级EN 60529
激光等级IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
环境温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
耐冲击性IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向)
抗振性IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向)
防护等级IP65
连接25 针 Sub-D 连接器
材料
外壳镁制,聚碳酸酯
电缆
长度L100 cm
质量100 g
尺寸
高度22 mm
宽度80 mm
深度50 mm
一般说明