选择您所在的国家/地区
停售
VB12-110-S-R 条形码扫描器
条形码扫描器
主要优势一览
- 光栅扫描器
- 最佳的价格/功率比
- 读码角度大
- 扁平外壳
- 侧向光端口使得安装能够节省宝贵的空间
- 可进行发动机控制(开/关)
显示详情



注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VB12-110-S-R 技术数据
| 光源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | 调制可见红光 | ||||||||||||||||||||||
| 激光额定值 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 扫描速率 | 350 s-1 或 500 s-1 | ||||||||||||||||||||||
| 读取角度 | 70 ° | ||||||||||||||||||||||
| 读取距离 | 10 ... 110 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光栅 | 15 mm 当 220 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光学端面 | 横向(宽侧 78°角) | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0,12 mm ( 5 mils ) | ||||||||||||||||||||||
| 工作指示灯 | 红色 LED: 通电 (通电) , 绿色 LED: 射出激光 (射出激光), 黄色 LED: 已施加外部触发信号(外部触发) | |
| 数据流指示器 | 绿色 LED 闪烁: 已执行数据传输 (TX-DATA) | |
| 功能指示灯 | 红色 LED: 表示成功读取一个条形码 (GOOD READ) |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | 1,5 W |
| 接口类型 | 串口 , RS-232 和 RS-485 最高 115.2 kBit/s |
| 输入类型 | 外部触发 |
| 输入类型 | 可编程的数字量输入 |
| 信号输出 | 2 路输出 可编程 | |
| 开关电压 | 最大 50 V DC | |
| 开关电流 | 最大 50 mA | |
| 电压降 | Ud | 0,3 V 当 负载电流 ≤ 10 mA |
| 指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |||||||||||||
| 符合标准 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
| 耐冲击性 | IEC 68-2-27 测试 EA 30G;11 ms;3 次撞击(沿每个轴的方向) | |
| 抗振性 | IEC 68-2-6 测试 FC 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 小时(沿每个轴的方向) |
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 25 针 Sub-D 连接器 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 100 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。