选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 安装适配件

磁性适配器,用于通过磁持力安装 VIM3*/VIM6* 振动传感器,适用于无法直接拧入的应用,内螺纹 M8 x 1.25 x 10,保持力 35 kg

主要优势一览

  • 可用于带外螺纹的 VIM3*/VIM6* 振动传感器
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 技术数据

适用部件VIM3* 振动传感器
VIM6* 振动传感器
内螺纹用于传感器安装
螺纹类型公制
螺纹尺寸M8 x 1.25
螺纹长度12 mm
长度L32 mm
直径36 mm
保持力35 kg ± 10 %
材料不锈钢 1.4539 , 低碳钢 S235JR,电流镀镍
质量200 g
一般说明