选择您所在的国家/地区
UC7000-50GK-B26-0,15M-Y 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 螺纹 M50
- 物理 LIN 接口
- 温度补偿
- 分辨率 16 位









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC7000-50GK-B26-0,15M-Y 技术数据
| 感应范围 | 500 ... 7000 mm | |
| 死区 | 0 ... 500 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 50 kHz |
| 工作电压 | UB | 8 ... 18 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 20 mA 当 12 V DC |
| 功耗 | P0 | ≤ 250 mW 处于测量操作模式 |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 165 ms |
| 接口类型 | 物理 LIN 接口 | |
| 传输速率 | 19,2 kBit/s (8N1) | |
| 循环时间 | 150 ms |
| 分辨率 | 4 mm | |
| 重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
| 温度影响 | 3 % 满量程值 在整个温度范围内 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | ||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP67 ( 不包含连接器 ) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 连接器 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 380 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 输出 | 温度补偿 地址设置 7 |
| 供货范围 | 1 螺母 塑料 |