选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OGR4000-R305-2EP-IO-V1 区域检测反射型光电传感器

区域检测反射型光电传感器,红灯,最大检测范围为 4 m,光场高度 60 mm,IO-Link 接口,2 路推挽式输出,M12 插头

主要优势一览

  • 带 5 个光束的区域检测反射型光电传感器,位于标准光电传感器机壳内
  • 清晰明亮的发射器光束,保证能够方便地对准传感器
  • 无论物体纹理如何,均能可靠地检测所有表面
  • 对形状不规则的非常扁平的物体进行可靠的小零件检测
  • 总是能够在整个检测区内 2 mm 处检测到物体

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OGR4000-R305-2EP-IO-V1 技术数据

有效检测距离标准模式: 0 ... 4 m
高分辨率: 0 ... 2 m
反射板的距离0,2 ... 4 m H85-2 反射板
检测范围极限值4 m
感应范围见表格
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
区域高度60 mm
现场宽度12 mm
物体尺寸最小 2 mm、3 mm、5 mm、8 mm、10 mm;检测范围内与位置无关的检测
光束数5
发散角+/- 2 °
环境光限制EN 60947-5-2
分辨率见表格
MTTFd674 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮:光程畅通
常灭 - 检测到物体
闪烁 (8 Hz) - 补偿结束
控制元件示教按键
控制元件5 档旋转开关,用于选择操作模式
工作电压UB10 ... 30 V DC
IO-Link 模式: 18 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0< 35 mA 在 24 V 供电下
防护等级III
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
智能传感器 - SSP 2.1
过程数据输入 8 Bit
- 开关信号 1 Bit
- 稳定性报警 1 Bit
- 测量值 6 Bit
输出 2 Bit
- 传感器控制功能 1 Bit
- 评估控制功能 1 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID0x101001 (1052673)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A 类 , B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - 针脚 4:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link
/Q - Pin2:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 1,5 V DC
开关频率f标准模式: 500 Hz , 高分辨率: 250 Hz
响应时间标准模式: 1 ms , 高分辨率: 2 ms
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
示教期间允许的最低环境温度为 -30 °C。
示教后允许的温度变化为 ±20 K。
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接4 针,M12 x 1 连接器,可旋转 90°
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面塑料板
质量94 g
尺寸
高度89 mm
宽度25,8 mm
深度59,5 mm
一般说明