选择您所在的国家/地区

转至全球网站

K-ADP-USB Adapter

Programming adapter with USB interface

主要优势一览

  • Isolated USB interface cable
  • Used with K-, E- and H-System devices
  • Used with PACTware
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

K-ADP-USB 技术数据

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationfunctional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 55032:2015+A11:2020
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x connector 3.5 mm and 3.55 mm
Computer1 x Type A USB
Mass85 g
Cable length3 m
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。