选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1-M20-80 面板插头

面板插头,M12/M20,塑料版本

主要优势一览

  • 塑料版本
  • 前部/螺丝安装
  • M12 插头可安装在任何位置
请联系我们了解预计的交货日期。115.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-M20-80 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 3 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
防护等级IP67 当使用 O 形圈密封时
电缆
芯数4
线芯横截面积0,25 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
导线结构单导线 带连接器套
长度L80 mm
安装前部安装 M20
质量14 g
插塞式连接器
滚花螺钉连接PA 66
电缆
磁芯绝缘PVC
一般说明