选择您所在的国家/地区
VAA-4E4A-CB1-Z/E2 ASi PCB 模块
AS-Interface印刷电路板模块,封装式PCB I/O 模块,含4个输入端和4个输出端
主要优势一览
- 集成通信监控功能
- 输入和输出带短路和过载保护
- 无需外部电源
- 通过可拆卸的螺丝端子连接









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VAA-4E4A-CB1-Z/E2 技术数据
| 从属设备类型 | 标准从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V2.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.0 | |
| UL 文件编号 | E223772 |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 30 mA (无传感器)/最大 180 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) |
| 编号/类型 | 4 路输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流 | |||||||
| 电源 | 来自 AS-Interface | |||||||
| 电压 | 21 ... 31 V | |||||||
| 输入电流 | ≤ 8 mA(内部限制) | |||||||
| 开关点 | 符合 EN 61131-2 类型 1 | |||||||
| ||||||||
| 编号/类型 | 4 路电子输出,PNP | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | 21 ... 31 V | |
| 电流 | 每路输出 ≤ 100 mA,总计 ≤ 140 mA |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 输入 | EN 61131-2:2015 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | EN 61326-1:2013 |
| 型材 | S-7.0 | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | 0 | |||||||||||||
| ID1 代码 | F | |||||||||||||
| ID2 代码 | E | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL | |
| 污染程度 | 2 |
| 连接 | 可拆卸的螺丝端子 额定连接能力: 刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 1.5 mm2 如果是带塑料套筒的电线端套圈: 0.25 mm2 ... 0.5 mm2 在使用具有相同横截面积的两根导线的情况下连接多根导线时: 柔性且带有双导线端套圈: | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 夹紧螺丝的拧紧扭矩 | 0.22 ...0.25 Nm | ||||||||||