选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUA-F830-FR1 RFID 天线

UHF RFID天线,65×65度圆形

主要优势一览

  • 圆形天线极化确保转发器检测可靠,有助于改善工艺流程
  • 坚固的外壳,适合条件恶劣的工业使用
  • 防护等级 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUA-F830-FR1 技术数据

性能特点增益: 9 dBic
工作频率865 ... 868 MHz
偏振圆形
发散角65 ° x 65 °
电压驻波比 (VSWR)< 1.25:1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
防护等级EN 60529
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
气候条件空气湿度 0 ... 95 % ,无冷凝
耐冲击和抗振振动(正弦):1 g,10–150 Hz,符合 EN 60068-2-6 标准
冲击(半正弦):30 g,符合 EN 60068-2-27 标准
防护等级IP67
连接TNC 插座,50 Ω
材料
外壳PC,铝
质量大约 1550 g
尺寸
高度288 mm
宽度288 mm
长度65 mm
一般说明