选择您所在的国家/地区
CBN60-FPA-E5-P1A 电容式传感器
主要优势一览
- 常开/常闭操作模式 - 可编程接线
- 60 mm,非齐平
- 3 线直流
- 可利用电位器在较宽范围内设置开关距离









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CBN60-FPA-E5-P1A 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可通过接线选定 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 60 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 48,6 mm |
| 输出类型 | 3 线 |
| 安装条件 | |||||||||||
| |||||||||||
| 工作电压 | UB | 10 ... 36 V DC | |||||||||
| 开关频率 | f | 10 Hz | |||||||||
| 迟滞 | H | 1 ... 15 % | |||||||||
| 反极性保护 | 反极性保护 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 电压降 | Ud | 0 ... 2,5 V | |||||||||
| 工作电流 | IL | 0 ... 250 mA | |||||||||
| 空载电流 | I0 | ≤ 20 mA | |||||||||
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | ||||||||||
| 电位器 | 灵敏度调节 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | ||||||||||
| 连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% | ||||||||||
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| 外壳材料 | PPE | ||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 质量 | 300 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 供货范围 | 4 x 弹簧垫圈 4 x 圆柱头螺丝 |