选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV1 适配器缆线

适配器缆线 M12 插座直型 A 型 8 针转 M12 插头直型 A 型 4 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,通过 UL 认证,适用于拖链,户外

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 抗微生物和水解
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 耐紫外线
  • 耐盐水腐蚀
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 屏蔽层连接至联接螺母
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
V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV1 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数8
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 30 V AC/DC
工作电流IB最大 2 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581 , IEC 60332-1-2
无卤IEC 60754-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1
耐微生物DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐水解DIN EN 50525-2-21
耐油DIN EN 60811-2-1
UL 认证cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
柔性电缆-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,单次弯曲
护套剥离力max. 80 N / 500 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色2-1 号线芯: 蓝色
7-3 号线芯: 白色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
(双绞线)
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L2 m
电缆代码SG [2(2 LI9Y 0.34 mm2)]VICVI11Y
拖链适用性
牵引链循环min. 3000000
运动速度max. 2,5 m/s
导线距离0,51 m
加速度max. 12 m/s2
质量115,83 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐盐水是
耐油是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明