选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL 磁式传感器

主要优势一览

  • 圆柱形外壳
  • Molex 连接器
  • 霍尔效应传感器
  • 3 线直流
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型NPN
输出极性DC
输出类型3 线
工作电压UB4,5 ... 24 V DC
工作电流IL20 mA 最大
空载电流I010 mA 最大
环境温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料铝
感应面铝
防护等级IP67
连接器
针脚数3
连接组件Molex 连接器 39-00-2040
Molex 触点 39-00-0139
电缆
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L1,27 m
尺寸
长度23,9 mm
直径11,9 mm
螺纹尺寸15/32" - 32
一般说明