选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1S-T-V1-Y70163306 Y 型分线器

Y 型分线器,M12 插头 4 针转 2x M12 插座 3 针 A 型

主要优势一览

  • 简单地将 2 个信号汇集到一个 M12 插入式站点
  • 适用于常开触点或来自非等效传感器的 1 个信号
  • 防护等级 IP67
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-T-V1-Y70163306 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数3
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 94 , UL 758 / 1581
UL 认证UL 认证 一般用途
最高许可工作电压max. 60 V
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
UL 文件编号E231213
环境温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
污染程度3
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67
质量15,58 g
安装适用于 M4 螺丝的安装孔
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
一般说明