选择您所在的国家/地区
RL39-8-2000/30/40a/116/126a 漫反射型光电式传感器
主要优势一览
- 红外光
- 亮通/暗通,可切换
- 防护等级 IP54






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
RL39-8-2000/30/40a/116/126a 技术数据
| 检测距离 | 0 ... 2000 mm | |
| 调整范围 | 200 ... 2000 mm | |
| 参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 | |
| 环境光限制 | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux |
| MTTFd | 800 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 红色 LED:故障前指示 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 纹波 | 10 % | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 故障前指示输出 | 1 路 NPN,稳定性控制不足时亮起 | |
| 开关类型 | 亮通/暗通 | |
| 信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 200 mA , 阻抗负载 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V |
| 开关频率 | f | ≤ 300 Hz |
| 响应时间 | ≤ 1,5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| 认证 | CE |
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 连接 | 端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 大约 100 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 供货范围 | 辅助安装件 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。