选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ENA58IL-R***-IO-Link 绝对值旋转编码器

多圈绝对值旋转编码器

主要优势一览

  • 创新型 Performance Line 的绝对值旋转编码器
  • 嵌入式空心轴
  • 位置和轴速
  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 适用于状态监测
  • 测量范围、旋转方向和开关信号可编程
  • 无需磨损磁性抽样
  • 高分辨率和精度

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ENA58IL-R***-IO-Link 技术数据

检测类型磁性采样
设备类型绝对值旋转编码器,作为 Performance Line
测定变量位置
轴速
温度
线性度误差≤ ± 0,1 °
UL 文件编号E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。
状态 LED绿色 LED
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
工作电压UB18 ... 30 V DC
空载电流I0最大 50 mA
功耗P0大约 1,5 W
可用前的时间延迟tv< 1 s
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断 - I&D
分辨率
单圈可达 16 Bit 可编程
多匝可达 15 Bit 可编程
总体解决方案可达 31 Bit 可编程
过程数据输入 12 Byte
- 测量值 4 Byte
- 分辨率 16 Bit
- 辅助测量值 4 Byte
- 开关信号 4 Bit
- 诊断信号 2 Bit
- 状态数据
输出 1 Byte
- 触发 1 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID5244417 (0x500601)、5244418 (0x500602)、5244421 (0x500605)、5244422 (0x500606)
传输速率COM 3 (230.4 kBaud)
最小循环时间1,5 ms
SIO 模式支持无
兼容主端口类型A 类
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
连接器M12 连接器,5 针 , A 码
防护等级DIN EN 60529,IP65、IP67
通信接口IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
气候测试DIN EN 60068-2-78,无冷凝
发射干扰EN 61000-6-4:2007
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 1000 Hz
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。
工作温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度98 % ,无冷凝
材料
外壳镀锌钢,涂漆
法兰铝
轴不锈钢
质量大约 370 g
旋转速度最大 12000 min -1
惯性力矩< 30 gcm2
起始扭矩< 3 Ncm
轴负载
轴向24 N
径向198 N
角度偏移± 0,9 °
轴向偏移±0.3 mm 静态;± 0.1 mm 动态
径向偏移±0.5 mm 静态;± 0.2 mm 动态
一般说明