选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL 弹簧盘组件

恒力开度仪包装产品,外壳直径130 mm,测量范围 15 m/20 m,右旋缆索拉出

主要优势一览

  • 对于长 15 m、20 m 的测量绳
  • 对于 130 mm 设计
  • 对于 PL 型号
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL 技术数据

类型包装产品,双
测量范围15 mm , 20 mm
结构类型130 mm
直径117 mm
宽度42 mm
材料
外壳PBT
弹簧高性能织构钢
质量1250 g
一般说明