选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUZ-MH100 安装辅助件

VESA 100 安装支架

主要优势一览

  • 多部件安装套件
  • 壁装和杆装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUZ-MH100 技术数据

机械容量最大负载能力: 20 kg
前风荷载: 47 kg
侧风荷载: 6 kg
材料不锈钢
铝,涂层
安装管道安装套件 适用于 ∅ 10 ... 76 mm 管道
质量860 g
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。