选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUH-HH50-FR2-10 RFID 读/写设备

RFID 读/写设备,适用于手持设备,UHF,澳大利亚

主要优势一览

  • 适用于所有符合 EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63) 标准的 IUC 读/写标签
  • 坚固的设计,适用于室内和室外使用
  • 可互换模块,适用于 IC-HH5x 手持式
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUH-HH50-FR2-10 技术数据

工作频率920 MHz … 926 MHz:澳大利亚
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率9 ... 380 mW EIRP 可调
电源借助手持式读码器
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
存储温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
防护等级IP54
材料
外壳ABS/PC 塑料
质量大约 58 g
尺寸
高度27 mm
宽度85 mm
长度52 mm
一般说明