选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1SD+90-W-GN2,7M-PUR-E2S-V45-G 连接电缆

以太网总线缆线 M12 插头弯头 D 型转 RJ45 以太网型,4 针,PUR 绿色缆线,Cat5e,带屏蔽

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 适用于拖链
  • 用于以太网的 D 编码
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 防护等级 IP20
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 耐紫外线
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1SD+90-W-GN2,7M-PUR-E2S-V45-G 技术数据

定制编码式,可旋转 90°
连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码D 码
定制编码式,可旋转 90°
连接器 2
连接公头连接器
结构类型RJ45
样式直型
锁定卡锁
针脚数8
编码EtherNet/IP
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 1 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
连接器 RJ45 : IEC 60603-7
组件类别CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
无卤IEC 60754-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1
耐紫外线UL 1581 章节 1200
耐微生物DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐油DIN EN 60811-2-1
环境温度
连接器 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP66 / IP68 / IP69
连接器 2
防松弛集成
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至连接器
防护等级IP20
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,9 mm
弯曲半径> 12 倍缆线直径,活动式
> 6 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 100 mm
护套颜色绿色 (RAL 6018)
芯数4
线芯横截面积0,15 mm2 / 26 AWG
芯颜色1-1 号芯: 白色/橙色
2-3 号芯: 白色/绿色
3-2 号芯: 橙色
4-6 号芯: 绿色
内芯构造19 x 0,1 mm ∅
双绞线到双绞四线
屏蔽铝内衬聚酯薄膜
镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L2,7 m
电缆代码Li9Y-11YM 4x0.14
拖链适用性
牵引链循环最大值 1000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最大 4.5 m
加速度max. 3 m/s2
质量100 g
无 LABS是
无卤是
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
连接器 2
主体PA,绿色
易燃性V-0
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
耐油是
耐微生物是
易燃性FT1
符合 UN ECE-R 118.01
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明