选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-PACK-CS-SL*135 测量绳止动器

测量绳止动器,可拆卸式,适用于直径1.35 mm的绳索

主要优势一览

  • 拆解期间用于测量缆索的固定装置
  • 紧凑设计
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-CS-SL*135 技术数据

类型测量绳掣索器
结构类型130 mm
宽度10 mm
绳直径1,35 mm
材料黄铜 , 塑料
质量50 g
一般说明