选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD 测量绳

恒力开度仪测量绳 5.5 m,外壳直径 130 mm

主要优势一览

  • 5 m 替换测量绳
  • 对于 190 mm 设计
  • 对于 HD 型号
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD 技术数据

类型测量绳
测量范围5 m
结构类型190 mm
长度L5,5 m
绳直径2 mm
材料
带不锈钢 1.4404 / AISI 316L
质量61 g
一般说明