选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654 带插头的连接电缆

带插头的连接电缆,单端,M8直插式快锁,B编码,5针,PUR 电缆黑色,UL许可,适用于拖链,抗扭

主要优势一览

  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 防护等级 IP65
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 卡锁
  • 插头可穿过最小直径为 8 mm 的钻孔
  • 自定义配置

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654 技术数据

定制线端 50 mm 护套剥皮
AMP 压接接头 925819-3
连接器 1
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数5
编码B 型
连接器 2
连接电缆尾部
定制AMP 压接接头 925819-3
工作电压UB最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤IEC 60754-1
UL 认证AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP65
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数5
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
5 号芯: 灰色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度L0,65 m
电缆代码Li F 9Y 11Y 5 x 0.34
拖链适用性
测试温度25 °C (77 °F)
牵引链循环min. 10000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
质量26,02 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
主体黑色 PUR
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
额定电阻良好
耐油是
耐冷却润滑是
耐微生物是
耐水解是
易燃性FT2
一般说明