选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1D-G-GN0,5M-PUR-E2S-V1D-W 连接电缆

以太网总线缆线 M12 插座直头转 M12 插头弯头 D 型,4 针,PUR 绿色缆线,Cat5e,带屏蔽,通过 UL 认证

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 适用于拖链
  • 用于以太网的 D 编码
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 耐紫外线
  • 美国和加拿大 UL 认证
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
V1D-G-GN0,5M-PUR-E2S-V1D-W 技术数据

连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码D 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码D 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
组件类别CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
无卤IEC 60754-1
额定电阻DIN EN 60811-2-1
耐紫外线UL 1581 章节 1200
耐微生物DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐油DIN EN 60811-2-1
UL 认证AWM STYLE 21161 AWM I/II A/B 80°C 125V FT1 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,9 mm
弯曲半径> 12 倍缆线直径,活动式
> 6 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 100 mm
护套颜色绿色 (RAL 6018)
芯数4
线芯横截面积0,15 mm2 / 26 AWG
芯颜色1 号芯: 白色/橙色
2 号芯: 白色/绿色
3 号芯: 橙色
4 号芯: 绿色
内芯构造19 x 0,1 mm ∅
双绞线到双绞四线
屏蔽铝内衬聚酯薄膜
镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度L0,5 m
电缆代码Li9Y-11YM 4x0.14
拖链适用性
牵引链循环最大值 1000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最大 4.5 m
加速度max. 3 m/s2
质量44,86 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
耐紫外线是
耐油是
耐微生物是
易燃性FT1
符合 UN ECE-R 118.01
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明