选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ATEN-LockPro Cable Lock

Latch for locking cables to box thin client

主要优势一览

  • Innovative design improves stability and flexibility
  • One-piece and reusable design for easy installation and removal
  • Ensures strong and reliable cable connections
  • Universal design for securing most cables
  • Environmentally safe – RoHS compliant and recyclable

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

ATEN-LockPro 技术数据

Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative humidity95 % , non-condensing
Mass1 g
Dimensions8.61 mm x 6.47 mm x 0.66 mm
Packing unit10 item(s)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。