选择您所在的国家/地区

转至全球网站

OMH-R2300-01 安装辅助件

R2300 系列的辅助安装件,快速夹紧和调节系统

主要优势一览

  • 简单且快速的安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R2300-01 技术数据

材料钢 镀锌和黑色钝化处理
质量大约 640 g
尺寸
高度87,9 mm
宽度100,2 mm
长度117 mm
安装传感器 包含安装附件
系列R2300
一般说明