选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB-PROG4-V31 编程适配器

带有两个 4 针 M8 连接器的超声波传感器编程单元

主要优势一览

  • UB*-F77* 系列超声波传感器编程单元
  • 使用 M8 接插件简单、临时地集成到传感器电源线中
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB-PROG4-V31 技术数据

连接M8 x 1 ,4 针
材料
外壳ABS
电缆PUR
质量100 g
电缆长度L = 2,25 m
L1 = 2 m
L2 = 0,2 m
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。