选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VIM32PL-E1G10-0RE-I420V14 振动传感器

振动传感器(具有模拟电流输出)

主要优势一览

  • 模拟电流输出
  • 旋入式螺纹,安装简单
  • 电气调试简单
  • 坚固的不锈钢外壳
  • 振动加速度 (g (rms)),符合 DIN ISO 10816/20816 标准

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VIM32PL-E1G10-0RE-I420V14 技术数据

类型振动传感器
测量技术MEMS
系列高性能系列
测定变量振动加速度
测量范围
振动加速度a-rms0 ... 10 g rms
测量精度± 0.01 g (校准点:量程的 90%;159.2 Hz)
符合 DIN ISO 2954 的公差要求
交叉灵敏度小于横向偏加速度的 5%,与测量轴正好成 90°
频率范围10 ... 1000 Hz
平均时间对于 a-rms: 2 s
MTTFd329 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
熔断需要外置保险丝: 1 A , 快速作用 , 30 V DC
工作电压UB18 ... 30 V DC
电流消耗max. 120 mA
功耗P0max. 3,6 W
可用前的时间延迟tv2 s (先用测量数据计算 rms 滤波器,然后数据才在输出端可用)
浪涌保护可达 2 kV
输出类型模拟量输出,电流
振动变量的输出
输出额定工作电流4 ... 20 mA
负载电阻器≤ 500 Ω
防护等级DIN EN 60529,IP66、IP67
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,60 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,16.5 g,10 ... 1000 Hz
振动评估DIN ISO 10816/20816
UL 认证
普通位置E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。
适配器应要求提供现场配线
最高许可环境温度max. 80 °C (max. 176 °F)
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型公头连接器
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP66 / IP67 只限于连接状态
连接器
螺纹M12
针脚数4
质量大约 100 g
尺寸
长度72,5 mm
直径23,8 mm
一般说明