选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUK-SMA-2M-LL240F-FRNC-TNC 适配器缆线

适配器缆线 SMA 直头插头转 TNC 直头插头,FRNC 黑色同轴缆线,防紫外线

主要优势一览

  • 耐紫外线
  • 阻燃缆线
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

IUK-SMA-2M-LL240F-FRNC-TNC 技术数据

连接器 1
结构类型SMA 连接器 1/4-36 UNS-2B
样式直型
锁定螺钉连接
连接器 2
结构类型TNC 连接器 7/16-28 UNEF
样式直型
锁定螺钉连接
阻抗50 Ω ± 2 Ω
信号衰减29,1 dB/100 m @ 900 MHz
插头连接SMA 连接器 : IEC 60169-15
TNC 连接器 : IEC 60169-17
易燃性IEC 60332-1-2
工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
连接器 1
拧紧扭矩0,79 ... 1,13 Nm
工具安装六角螺母 SW = 8 mm
配接次数min. 500
连接器 2
拧紧扭矩0,46 ... 0,69 Nm
工具安装直纹滚花
配接次数min. 500
电缆
护套直径5,5 mm
弯曲半径≥ 44 mm ,移动式
≥ 22 mm ,固定
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
导线结构内部导体 铜,绞线 ∅ 1,44 mm
外部导体 铝箔 镀锡铜丝编织 ∅ 4.2 mm
内芯构造同轴
长度L2 m
质量97,21 g
连接器 1
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
密封件硅胶
接触表面镀金 (Au)
连接器 2
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体锌压铸件,镀镍
密封件硅胶
接触表面镀金 (Au)
电缆
护套FRNC
磁芯绝缘PE
耐紫外线是
易燃性阻燃性
一般说明