选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RP25-12M-LR-SET 反射板型传感器

带偏振滤波片的反射板型光电传感器

主要优势一览

  • 用于探测人、物体和车辆的光电传感器
  • 指示器 LED 位于前部
  • 继电器输出
  • 交货范围中包含带附件的型号
  • 工作电压 24 V AC/DC

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RP25-12M-LR-SET 技术数据

有效检测距离0,5 ... 12 m
检测范围极限值15 m
参考目标反射器 RD82 SW4
保护区域光束数量1
光源LED
光源类型调制光 680 nm
标记CE
光点直径大约 400 mm 相距 15 m
发散角1,5 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
功能指示灯红色 LED: 光束中断时亮起

绿色 LED: 光束不被阻挡时亮起
故障前指示器红色 LED 闪烁 (4 Hz) – 运行储备不足
工作电压UB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
工作电流IB≤ 30 mA
功耗P0≤ 1 VA
测试输入0 V,端子 1,发射机关闭
输出类型继电器,切换触点
开关类型亮时接通
开关电压最大 50 V AC 最大 48 V DC
开关电流直流: 最大 0,5 A AC: 最大 0,6 A
通电/断电继电器类型 100 ms
响应时间≤ 10 ms
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
相对湿度最大 95%,无凝露
防护等级IP65,符合 EN 60529 标准
连接螺丝端子,用于最大 1.5 mm2
材料
外壳ABS GF15
质量大约 60 g
尺寸
高度86 mm
宽度44 mm
深度39 mm
一般说明