选择您所在的国家/地区
ARGOS-20M-SR1-4m 对射型光电传感器
对射型光电传感器
主要优势一览
- 指示器 LED 位于前部
- 防止与最多四台设备发生串扰
- 固态继电器






注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
ARGOS-20M-SR1-4m 技术数据
| 发射器 | ARGOS-T | |
| 接收器 | ARGOS-R |
| 有效检测距离 | 0,5 ... 20 m | |
| 检测范围极限值 | 28 m | |
| 保护区域光束数量 | 1 | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 950 nm | |
| 标记 | CE | |
| 光点直径 | 大约 7,3 m 相距 20 m | |
| 发散角 | 20 ° | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | 100000 Lux |
| 工作指示灯 | 发射器 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 接收器: 红色 LED: 光束中断时亮起 | |
| 故障前指示器 | 接收器: 闪烁(约 4 Hz) |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V AC 10 ... 40 V DC |
| 工作电流 | IB | 发射器: ≤ 10 mA 接收器: ≤ 25 mA |
| 功耗 | P0 | 发射器:≤ 0,4 VA 接收器:≤ 1 VA |
| 输出类型 | 固态继电器 , 常开触点 | |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 开关电压 | 直流:最大 48 V AC: 最大 50 V | |
| 开关电流 | 直流: 最大 0,5 A AC: 最大 0,6 A | |
| 通电/断电继电器 | 类型 100 ms | |
| 响应时间 | ≤ 100 ms |
| 产品标准 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 |
| 环境温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| 存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
| 防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准 | |||||||
| 连接 | 发射器: 0.25 mm2 ,3 线 4 m 固定缆线 接收器: 0.25 mm2 ,5 线 4 m 固定缆线 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 发射器: 116 g 接收器: 131 g | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||