选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SLENDER-13M-E5-V31 对射型光电传感器

单光束微型传感器,非常适合安装在框架或门型材中

主要优势一览

  • 使用非常精密的传感器进行单光束监测
  • 集成电路
  • 测试
  • 安装简单 - 即插即用
  • 适合安装在门型材或框架中
  • 亮通型

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

SLENDER-13M-E5-V31 技术数据

发射器SLENDER-T
接收器SLENDER-R
有效检测距离0,5 ... 13 m
检测范围极限值18 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 950 nm
标记CE
光点直径大约 4,8 m 相距 13 m
发散角20 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
工作指示灯发射器: 绿色 LED
功能指示灯接收器 绿色 LED: 光束中断
输出激活时 LED 呈红色亮起
工作电压UB10 ... 30 V DC
工作电流IB发射器: ≤ 25 mA
接收器: ≤ 10 mA
测试输入可用
输出类型PNP
开关类型亮通/暗通,可选择,可编程
信号输出最大 200 mA
开关电压最大 30 V DC
短路保护是
通电/断电继电器当光束再次畅通无阻时,继电器也会切换 25 ms 延迟
响应时间≤ 25 ms
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接M8 连接器,4 针
材料
外壳PC 透明的
质量12 g
尺寸
高度83 mm
宽度12 mm
深度12,5 mm
一般说明