选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WSH-RD82 防风雨盖

反射板防风雨盖系列

主要优势一览

  • 用于防止雨雪等天气造成不良影响
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

WSH-RD82 技术数据

材料塑料
质量大约 80 g
尺寸
深度45,9 mm
直径98,5 mm
安装包含安装附件
一般说明