选择您所在的国家/地区

转至全球网站

V1SD-G-GN40M-PUR-E1S-V1D-G 连接电缆

以太网总线电缆,M12插头(D编码)至M12插头(D编码),4针,绿色PUR电缆,Cat5e,屏蔽,获得UL许可,适用于拖链,抗扭曲

主要优势一览

  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 适用于拖链
  • 用于以太网的 D 编码
  • 符合 PROFINET
  • CAT5/CAT5e 缆线
  • 防护等级 IP66/IP68/IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1SD-G-GN40M-PUR-E1S-V1D-G 技术数据

连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码D 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码D 码
工作电压UB最大 250 V AC/DC
工作电流IB最大 4 A
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
组件类别CAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
易燃性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
UL 认证AWM 型 20549 80 °C 300V AWM I A/B 80 °C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) ,UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
柔性电缆-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛集成
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP66 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径6 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 8 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 60 N / 100 mm
护套颜色绿色 (RAL 6018)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2 / 22 AWG
芯颜色1 号芯: 黄色
2 号芯: 白色
3 号芯: 橙色
4 号芯: 蓝色
内芯构造7 x 0,254 mm ∅
双绞线到双绞四线
屏蔽铝内衬聚酯薄膜
镀锡铜丝编织
长度L40 m
拖链适用性
牵引链循环最大值 1000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 2 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
扭转速度35 循环/分钟
质量2102 g
无 LABS是
无卤是
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
线芯裸铜 (Cu)
磁芯绝缘PP
易燃性FT2
符合 UN ECE-R 118.01
缆线标记套管2x PUR 透明的 , 接插件 M12 插座弯型转 M12 插头直型 A 型,8 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
一般说明