选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MHW 01 安装辅助件

模块化安装支架

主要优势一览

  • 适用于 VariKont 和 VariKont L2 传感器
  • 预装铝型材
  • 对于在输送技术中的配套型材上安装的情况(适用于不同类型的型材)
  • 简单且快速的安装
  • 传感器位置在所有 3 轴方向上可调
  • 可在型材上将传感器平行或垂直于型材安装
  • 所有固定组件均配有外加螺丝

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

MHW 01 技术数据

材料挤制铝型材
尺寸用于安装安装支架的型材导轨 1:155 mm
用于为支撑型材定位安装支架的型材导轨 2:
一般说明