选择您所在的国家/地区

转至全球网站

RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 漫反射型光电式传感器

漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,直流型,红外光,亮时接通,继电器触点输出,带 M12 插头的固定线缆

主要优势一览

  • 清晰可见的 LED
  • 继电器输出
  • 继电器的通用端子与 +UB 连接的型号
  • 紧凑且稳定的外壳
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • ZH
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 技术数据

检测距离0 ... 2500 mm 可调
参考目标标准白 200 mm x 200 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 850 nm
偏振滤波片无
光点直径大约 50 mm 相距 2,5 m
发散角2 °
环境光限制50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2
MTTFd790 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件感应范围调节器
工作电压UB12 ... 30 V DC
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 1,2 VA
开关类型亮时接通
信号输出继电器,1 个常开
开关电压12 ...30 V DC
开关电流最大 3 A
开关电源直流:最大 90 W
开关频率f≤ 20 Hz
响应时间≤ 25 ms
产品标准EN 60947-5-2
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接固定缆线 有 M12 x 1 ,4 针 连接器
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
电缆
长度L150 mm
质量65 g
尺寸
高度62 mm
宽度18 mm
深度35 mm
一般说明